Radiosignalelementer - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Sett med C UL US-godkjennelse til signalsøyle-radiosignalsystemet WIN, består av en master med antenne, tre slaver, programvare-CD, USB-kabel (3 m), fire gummiføtter og monteringsmaterial for veggmontering av master

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Supplering av eksisterende signalsøyler uten ekstra kabling
  • Samtidig registrering av opptil 50 radiosignalelementer
  • Kan brukes parallelt med andre radiosignalanvendelser
  • Rekkevidde for et radiosignalelement ved fri sikt opptil 300 m
  • Feilmelding via e-post mulig
  • Repeater for økt rekkevidde integrert i hvert radiosignalelement

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701563
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk