Sikkerhetsmodul - AXL F PSDO8/3 1F - 2701560

Sikkerhetsrelatert digital utgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, for bruk i PROFIsafe-systemer. Modulen har fire sikre digitale utganger ved tokanals tilordning, og åtte sikre digitale utganger ved enkanals tilordning.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul i produktserien Axioline F og benyttes i PROFIsafe-systemer. Modulen har fire sikre digitale utganger ved tokanals tilordning, og åtte sikre digitale utganger ved enkanals tilordning. Utgangene kan parametriseres i henhold til type bruk og åpner for integrering av aktuatorer i PROFIsafe-systemet.

Dine fordeler

  • Opptil SIL 3 i henhold til EN 61508
  • Opptil SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • Opptil kat.4/PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701560
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN -
Katalogside Side 303 (C_6_2017)
GTIN 4046356769938
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk