Berøringsskjerm - WP 06T/XC - 2701555

Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 320 x 240 Bildepunkter (QVGA), 65536 farger, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: MicroBrowser. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Korte oppstarttider
  • Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform
  • Nøytral forside
  • UV-bestandighet
  • Utvidet temperaturområde -20 °C til +70 °C
  • Høy beskyttelsesgrad: IP67 (forsiden)
  • Fronten har høy slitefasthet
  • Høy kjemisk kompatibilitet (glass-touch)
  • Display som kan leses i sollys
  • Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en
  • Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701555
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk