Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-4GC-EIP - 2701553

Managed Switch 7000, 4 RJ45-porter 10/100 MBit/s, 4 Combo-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, EtherNet/IP™

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
  • VLAN
  • RSTP med rask omkobling
  • -40 °C ... 70 °C omgivelsestemperatur
  • Smal byggform
  • Web-based management, SNMP
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701553
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN1 -
Katalogside Side 419 (C_6_2017)
GTIN 4046356766784
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 010,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk