Desentral I/O-modul - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Digitalinngangsenhet, Sercos, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et Sercos®-nettverk.
Den brukes til å registrere digitale signaler.
Utstyret er designet for bruk innen anleggsteknikk.
Det er egnet for bruk ved røffe industrielle omgivelsesforhold uten automatikkskap.
Axioline E-utstyret kan for eksempel benyttes på verktøyplattformer, direkte på sveiseroboter eller innen transportteknikk.

Dine fordeler

  • Tilkobling til Sercos-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 100 Mbit/s ved min. syklus-
    tid på 250 µs
  • Tilkobling av digitale sensorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701549
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 200 (C_6_2017)
GTIN 4046356763967
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 703,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk