Desentral I/O-modul - AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P - 2701546

Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, Sercos, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et Sercos®-nettverk.
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Tilkobling til Sercos-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 100 Mbit/s ved min. syklus-
    tid på 250 µs
  • Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701546
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 201 (C_6_2017)
GTIN 4046356763936
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 551,200 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk