Desentral I/O-modul - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Axioline E-Ethernet-enhet i metallhus med 8 IO-Link-porter og 4 digitale innganger, 24 V DC, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et Ethernet-nettverk (Modbus/TCP).
Det åpner for drift av opptil åtte IO-Link-sensorer/-aktuatorer og brukes i tillegg til å registrere digitale signaler.
Utstyret er designet for bruk innen anleggsteknikk.
Det er egnet for bruk ved røffe industrielle omgivelsesforhold uten automatikkskap.
Axioline E-utstyret kan for eksempel benyttes på verktøyplattformer, direkte på sveiseroboter eller innen transportteknikk.

Dine fordeler

  • Tilkobling av fire IO-Link-enheter med ekstra digital inngang
  • Tilkobling av fire IO-Link-aktuatorer med ekstra spenningsforsyning
  • Tilkobling av IO-Link-porter med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701541
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
Katalogside Side 197 (C_6_2017)
GTIN 4046356763899
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 704,300 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk