Desentral I/O-modul - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, Ethernet, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et Ethernet-nettverk (Modbus/TCP).
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Tilkobling til Ethernet-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701535
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356763837
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 480,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk