Desentral I/O-modul - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Axioline E-EtherCAT®-enhet i metallhus med 8 IO-Link-porter og 4 digitale innganger, 24 V DC, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et EtherCAT®-nettverk.
Det åpner for drift av opptil åtte IO-Link-sensorer/-aktuatorer og brukes i tillegg til å registrere digitale signaler.

Dine fordeler

  • Tilkobling til EtherCAT®-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 100 Mbit/s
  • Tilkobling av fire IO-Link-enheter med ekstra digital inngang
  • Tilkobling av fire IO-Link-aktuatorer med ekstra spenningsforsyning
  • Tilkobling av IO-Link-porter med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701531
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 193 (C_6_2017)
GTIN 4046356763790
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 726,900 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk