Desentral I/O-modul - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - 2701513

Bildet viser standardartikkel

Axioline E-PROFINET-enhet i kunststoffhus med 8 IO-Link-porter og 4 digitale innganger, 24 V DC, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et PROFINET-nettverk.
Det åpner for drift av opptil åtte IO-Link-sensorer/-aktuatorer og brukes i tillegg til å registrere digitale signaler.

Dine fordeler

  • Tilkobling til PROFINET-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 100 Mbit/s
  • Tilkobling av fire IO-Link-enheter med ekstra digital inngang
  • Tilkobling av fire IO-Link-aktuatorer med ekstra spenningsforsyning
  • Tilkobling av IO-Link-porter med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701513
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 199 (C_6_2017)
GTIN 4046356763646
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 543,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk