Desentral I/O-modul - AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P - 2701503

Axioline E-PROFIBUS-enhet i kunststoffhus med 8 IO-Link-porter og 4 digitale innganger, 24 V DC, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tilkobling til PROFIBUS DP
    med M12-pluggforbindere (B-kodet)
  • Overføringshastighet opptil 12 Mbaud (automatisk gjenkjennelse av overføringshastighet)
  • Tilkobling av fire IO-Link-enheter med ekstra digital inngang
  • Tilkobling av fire IO-Link-aktuatorer med ekstra spenningsforsyning
  • Tilkobling av IO-Link-porter med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701503
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763554
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 552,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk