Desentral I/O-modul - AXL E PB DIO16 M12 6P - 2701499

Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, PROFIBUS DP, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Kunststoffhus, beskyttelsesgrad: IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et PROFINET-nettverk.
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Tilkobling til PROFIBUS DP
    med M12-pluggforbindere (B-kodet)
  • Overføringshastighet opptil 12 Mbaud (automatisk gjenkjennelse av overføringshastighet)
  • Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701499
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNI -
Katalogside Side 202 (C_6_2017)
GTIN 4046356763530
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 480,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk