Desentral I/O-modul - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Axioline E-utstyret er designet for bruk innenfor et EtherNet/IP™-nettverk.
Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.
Utstyret er designet for bruk innen anleggsteknikk.
Det er egnet for bruk ved røffe industrielle omgivelsesforhold uten automatikkskap.
Axioline E-utstyret kan for eksempel benyttes på verktøyplattformer, direkte på sveiseroboter eller innen transportteknikk.

Dine fordeler

  • Tilkobling til Ethernet/IP-nettverket med M12-pluggforbindere (D-kodet)
  • Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Tilkobling av digitale sensorer og aktuatorer med M12-pluggforbindere (A-kodet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
  • Beskyttelsesgrad IP65/67
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701490
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4046356762847
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 708,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk