Software - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Remote-nettverksportal-programvare. Dette gir en mulighet for fjernstyring fra en datamaskin til en annen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Portico er et fjernstyreprogram for visning og interaksjon med en desktop på en annen elektronisk enhet via nettverket. Programmet består av en klient-server-arkitektur som kan etablere en punkt-til-punkt-kommunikasjon mellom én enkelt enhet og en enkelt klient eller mellom desktopen i en enkelt enhet og flere klienter. Et arbitreringsskjema sørger for at enheten på et bestemt tidspunkt kun styres av én klient. I produksjonsomgivelser kan Portico brukes til å vise og styre en maskin eller en prosess i anlegget fra et sted som ligger langt unna. Portico kan også brukes av en OEM i forbindelse med feilsøk på maskinen/prosessen hos en kunde via Internett.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701453
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRB -
Katalogside Side 68 (C_6_2017)
GTIN 4046356771146
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 157,000 g
Tolltariffnummer 85234910
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk