Koblingsboks - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Koblingsboks-sett for oppsetting av radiosignalsystemer for industriell bruk, inkl. tre rundtvirkende antenner som kan skrus på direkte 2,4 / 5 GHz, IP66, med monteringsskinne, plugg og nipler, med strømforsyning 100 ... 240 V, uten utstyr

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701439
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDN2 -
Katalogside Side 478 (C_6_2017)
GTIN 4046356752190
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 043,200 g
Tolltariffnummer 85177000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk