Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

IP65-konform Industriell Panel-PC (15") med resistiv berøringsskjerm. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-prosessor. Masselager kan ettermonteres.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Den konfigurerbare Panel-PC BL PPC 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-prosessor med 2,2 GHz som brukes pga. dens avbalanserte forhold mellom prosessorkapasitet og grafisk kapasitet og energieffektivitet. Fordi modellen er robust og har tallrike muligheter for input/output, kan BL PPC 3000 brukes i mange forskjellige anvendelser. De tre integrerte COM-portene gjør det mulig å koble til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422 eller RS-485-protokollen. I motsetning til den konfigurerbare BL PPC 3000 er basiskonfigurasjonen gitt på de forkonfigurerte enhetene: BL PPC15 3000 har en 15" berøringsskjerm, og BL PPC17 har en 17" berøringsskjerm. Begge modeller har 4 GB RAM og kan utstyres som HDD eller SDD med et CF-kort.

Dine fordeler

  • Kraftig og effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-prosessor
  • Beskyttelsesklasse IP65 (forsiden), IP20 (baksiden)
  • Tre COM-porter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701393
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNDR -
GTIN 4046356812887
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,500 kg
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk