Panel-PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Visning av et 15"-display

17-tommers industri-panel-PC (PPC) uten vifte med beskyttelsesklasse IP65 og resistiv berøringsskjerm. Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor med 2 GB RAM. Masselager kan ettermonteres.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

BL PPC17 1000 er en 17-tommers panel-PC med Intel® Atom™-prosessor med 1,66 GHz N455. Takket være den vifteløse konstruksjonen og alle I/O-mulighetene egner BL PPC17 1000 seg som industri-panel-PC og kan brukes i mange ulike anvendelser. De tre integrerte COM-portene gjør det mulig å koble til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422 eller RS-485-protokollen. BL PPC17 1000 har et balansert forhold mellom prosessorytelse og energieffektivitet og førsteklasses tilkoblingsmuligheter.

Dine fordeler

  • Beskyttelsesklasse IP65 (forsiden), IP20 (baksiden)
  • LC-display med resistiv berøringsskjerm
  • Energieffektive Intel® ATOM™-prosessorer
  • Kun embedded-operativsystemer støttes
  • Tre COM-porter
  • Vifteløs design

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701337
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNDR -
GTIN 4046356773119
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4 318,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk