Inline-modul - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Bildet viser standardartikkel

Inline matemodul eller matemodul for elektronikken, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, uten sikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Når potensialjumperens maksimale strømkapasitet UL er nådd, kan denne klemmen benyttes for å mate inn logikkspenningen på nytt.
I den forbindelse kobler du en 24 V DC spenning (U24V) til klemmen. Logikkspenningen (UL) og forsyningsspenningen til analogklemmene (UANA) genereres fra denne spenningen.
I tillegg muliggjør klemmen mating av 24 V DC hovedspenning (UM) og 24 V DC segmentspenning (US).
Egenskaper
- All 24 V DC-spenning som er nødvendig for nivået med mindre signaler i en Inline-stasjon, kan mates inn
- Diagnostikkvisninger

Dine fordeler

  • All 24 V DC-spenning som er nødvendig for nivået med mindre signaler i en Inline-stasjon, kan forsynes
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701298
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
Katalogside Side 136 (C_6_2017)
GTIN 4046356735704
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 192,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk