Industri-PC - VL BPC 1001 - 2701290

Vifteløs Valuline® kapslet industri-PC (BPC) med kapslingsgrad IP20, energieffektiv Intel® Atom™-prosessor og 2 GB RAM. Klargjort for installasjon av et CompactFlash®-kort og operativsystemet.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kompakt, forhåndskonfigurert industri-boks-PC (BPC) for montering på vegg eller skinner. VL BPC 1001 har en energieffektiv Intel® Atom™ prosessor og 2  GB RAM minne i en vifteløs design. CompactFlash®- slissen er åpen og klar for installering av et operativsystem.

Dine fordeler

  • Vifteløs utførelse for industriell bruk
  • Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor
  • Kan monteres på monteringsskinner eller på vegg
  • Plassbesparende format
  • Beskyttelsesgrad IP20
  • Omgivelsestemperatur under drift fra 0 °C til 50 °C

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701290
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 113 (C-8-2015)
GTIN 4046356740661
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 860,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk