Inline-modul - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Inline XC, Relemodul, Releutgang: 2 (potensialfrie kontakter), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, for kobling av ohmsk last, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen 500 kBit/s, beskyttelsesgrad IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den har to relevekselkontakter som er utført uavhengig av hverandre og potensialfritt.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • 2 releer
  • Potensialfrie tilkoblinger for to aktuatorer
  • Nominell strøm pr. utgang: 2 A
  • Klemmens totale strøm: 4 A
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701214
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 157 (C-6-2017)
GTIN 4046356727792
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 63,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk