Inline-modul - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - 2701213

Inline XC, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen 500 kBit/s, beskyttelsesgrad IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å sende ut digitale signaler.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • 8 digitale utganger
  • Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Klemmens totale strøm: 4 A
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701213
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 153 (C-6-2017)
GTIN 4046356727778
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk