Inline-modul - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Analoginngangsklemme, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Klemmen har fire innganger som du kan konfigurere etter ønske og uavhengig av hverandre for måling av spenning ellermotstand samt motstandstemperatursensorer.
Sensorene tilkobles i tolederteknikk, dermed anbefales det ved bruk av sensorer med relativt liten temperaturkoeffisient (f. eks. platinasensorer) en nominell motstand på minst 1000 Ω.
Ved temperaturmåling ved hjelp av NTC-motstander, der fordelen er en stor temperaturkoeffisient, er motstandsmåling med omregning i temperaturverdier en egnet metode.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Spenningsinnganger 0 V ... 10 V
  • Innganger for temperaturmåling
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701165
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356716895
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 68,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk