Inline-modul - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Analogutgangsmodul, Analoge utganger: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kort oppdateringstid < 1 ms
  • Kortslutningssikre strømutganger
  • Registrering av måleverdier med 16 bit oppløsning
  • Bipolare utganger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701164
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4046356714273
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 215,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk