Inline-modul - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

Bildet viser standardartikkel

Inline segmentmodul, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, med sikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen kan du bygge opp en sikret delkrets (segmentkrets) innenfor en hovedkrets.
Den interne sikringen sikrer segmentkretsen.
Klemmen brukes ikke til spenningsforsyning. Den har dermed heller ingen elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Automatisk oppbygging av en segmentkrets innenfor hovedkretsen
  • Sikring av segmentkretsen med intern sikring
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701163
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 139 (C_6_2017)
GTIN 4046356713764
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk