Inline-modul - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Bildet viser standardartikkel

Inline matemodul, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspenning)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den muliggjør innmating av 24 V forsyningsspenningen i hovedkretsen (UM) (UM) og stiller automatisk forsyningen til 24 V segmentkretsen (US) til rådighet.
Klemmen har elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning.
Den interne sikringen sikrer hoved- og segmentkretsen.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Forsyning av 24 V hovedspenning UM
  • Klargjøring av 24 V segmentspenning US
  • Sikring av hoved- og segmentkretsen med intern sikring
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701162
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 135 (C_6_2017)
GTIN 4046356713757
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk