Inline-modul - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Bildet viser standardartikkel

Inline matemodul, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, uten sikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den muliggjør innmating av 24 V forsyningsspenningen i hovedkretsen (UM).
På denne klemmen kan du i tillegg stille forsyningen til en 24 V segmentkrets (US) til disposisjon.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Forsyning av 24 V hovedspenning UM
  • Forsyning eller klargjøring av 24 V segmentspenning US
  • Hovedkretsen sikret med ekstern sikring
  • Sikring av segmentkretsen med ekstern sikring mulig
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701161
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 134 (C_6_2017)
GTIN 4046356713740
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk