Inline-funksjonsmodul - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Bildet viser standardartikkel

Inline funksjonsmodul, Extreme Conditions-variant, for tilkobling av et CAN-BUS-system, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med den kan et underlagret CANbus-system implementeres i Inline-stasjonen og dermed i bussystemet som brukes.
Klemmen fungerer innenfor Inline-stasjonen som CAN-master for det underlagrede CAN-systemet.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.
Egenskaper CAN
- CAN-Master
– Protokoll: Transparent Mode
– Overføringshastighet: maks. 1 Mbit/s
– Utveksling av diagnostikk- og feilmeldinger via statusord
Egenskaper local bus
– Overføringshastighet 500 kbit/s
- Maks. databredde 2 x 64 byte (=128 byte = 64 words)
– Bredde datakanal: 126 Byte
- Bredde kommando-/statusord: 2 Byte
Generelle egenskaper
– Seriegrensesnitt med innplugget minnepinne for lagring av konfigurasjonsdata
– DIP for innstilling av databredde
- Lokale diagnostikk- og statusvisninger

Dine fordeler

  • Enkelt, styringsuavhengig programvareverktøy for konfigurering av CAN-nettverket
  • Serielt grensesnitt (S-PORT) inkl. minnepinne for lagring av konfigureringen
  • Transparent Mode
  • Overføringshastighet 10 kbit/s til 1 Mbit/s
  • Minste datatype: 1 byte
  • Maks. databredde 2 x 64 byte (=128 byte = 64 words)
  • DIP for innstilling av databredde
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701160
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 176 (C_6_2017)
GTIN 4046356713856
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,700 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk