Inline-modul - IB IL AI 8/SF-XC-PAC - 2701159

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å registrere analoge spennings- og strømsignaler.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
  • Målenøyaktighet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701159
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 159 (C_6_2017)
GTIN 4046356713849
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 213,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk