Inline-modul - IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 2701157

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å registrere analoge spennings- og strømsignaler.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • To analoge single ended-signalinnganger for tilkobling av enten spennings- eller strømsignaler
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
  • Måleverdiene kan vises i fire forskjellige formater
  • Oppløsning avhengig av visningens format og måleområdet
  • Oppdatering av prosessdata for begge kanaler på maks. 1,5 ms
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701157
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 158 (C_6_2017)
GTIN 4046356713832
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk