Inline-modul - IB IL 24 DO 16-XC-PAC - 2701156

Bildet viser standardartikkel

Inline XC, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å sende ut digitale signaler.
Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • 16 digitale utganger
  • Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Klemmens totale strøm: 8 A
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701156
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4046356713825
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 218,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk