Avgreningsmodul - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

INTERBUS avgreningsmodul, Extreme Conditions-variant, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), med remote bus-kontakt, 24 V DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701151
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4046356713788
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk