Busskobler - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Busskobler, INTERBUS, Inline skjermplugg, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren kobler en Inline-stasjon til INTERBUS remote bus og klargjør forsyningsspenning til de tilkoblede deltakerne.

Dine fordeler

  • Remote bus-kontakter i kobberteknikk
  • Galvanisk skille
  • Kan benyttes ved ekstreme forhold
  • Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C (se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme omgivelsesforhold" i databladet)
  • Lakkerte kretskort
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701150
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDI1 -
Katalogside Side 131 (C_6_2017)
GTIN 4046356713771
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 214,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk