Betjeningsterminal - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137

Brukergrensesnitt for Nanoline-styringer Montert direkte på basisenheten. Med montasjesettet kan det monteres på avstand.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Brukergrensesnitt for Nanoline-controller. 8-linjers, 20-sifret display ned bakgrunnsbelysning og informasjon om drift og klargjøring for brukeren. Innlegging og valg av data i styringen ved hjelp av tall- og piltastene. Mulighet for montasje direkte på basisenheten, for fjern montasje ved hjelp av det alternative montasjesettet, eller for bruk som vedlikeholdsverktøy.

Dine fordeler

  • Numeriske taster (0-9), retningstaster (oppover, nedover, høyre, venstre) og andre taster gjør at brukeren kan taste inn egne meldinger
  • Viser brukeren meldinger med kommandoprompt
  • Kan implementeres i basisenheten eller installeres desentralt på en vegg (avstand 1 m)
  • Variable tekststørrelser gir bedre lesbarhet av egne meldinger (4 x 20 eller 2 x 10 hhv. en kombinasjon av disse)
  • Hot-Swap-egenskapen gjør at produktet kan brukes som serviceverktøy og i forbindelse med sikkerhet
  • Gir tilgang slik at man kan kalle opp alle I/O-punkter, registre, flagg, tidsmålere, tellere og program- og systemflagg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701137
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4046356325288
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 118,300 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk