Industri-PC - VL IPC P7000 - 2701127

Lignende bilde

Industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 eller Box-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP 20 med Intel®Core™ i7-prosessor. 2 GB til 8 GB arbeidsminne. Datalagringsalternativer med HDD-, SSD- og CompactFlash® (CF)-format. Kan fås med forskjellige operativsystemer.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Valueline® P7000-industridatamaskin med konfigurasjonsvalg. Valgmulighetene inkluderer prosessoren, skjermen, dataminnet, RAM, PCI-innstikksplassene, CompactFlash®-kortet og monteringsmetodene.

Dine fordeler

  • Kan konfigureres som panel-PC (PPC) eller boks-PC (BPC)
  • Vifteløs utførelse for industriell bruk tilgjengelig
  • Intel® Core™ i7-prosessor med høy ytelse
  • Panel-PC (PPC): IP65 på forsiden og IP20 på baksiden
  • Boks-PC (BPC): IP20
  • Omgivelsestemperatur under drift fra 0 °C til 45 °C
  • Vegg-, side- eller frontplatemontering
  • Berøringsskjermer fra 12 tommer til 24 tommer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701127
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 117 (C-8-2015)
Tolltariffnummer 84715000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk