Industri-PC - IPC 1300 P W7U - 2701062

Bildet kan avvike, avhengig av konfigurering

Industri-PC uten display, tre innstikksplasser, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Temperaturområde 0 °C til +45 °C
  • Beskyttelsesgrad IP20
  • Optimal nettverkstilknytning med gigabit-Ethernet
  • Intel® Core™ 2 Duo-prosessor med høy ytelse
  • Valgfrie utvidelsesinnstikksplasser for installering av PCI-kort

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701062
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356692151
Tolltariffnummer 84715000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk