Frekvensomformer - VFD 5007 IL IB - 2701054

Inline-frekvensomformeren er en 3-faset kompakt enhet med 0,75 kW, kan benyttes med en ILC 1X1 som Inline-local bus-deltager, parametriseres med FDT/DTM fra PC Worx.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Inline-frekvensomformerne føyer seg sømløst inn i systemet Easy Automation fra Phoenix Contact. Implementeringen av en Inline-frekvensomformer i en ILC i klassen 100 foregår med en Inline-list IB IL 24 FLM-PAC. På grunn av en utstyrsspesifikk DTM med grafiske overflater er enhetene enkle å parametrisere i systemet til PC Worx. Phoenix Contact har utstyr i fire forskjellige ytelsesklasser, opp til maks. 4 kW.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701054
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 52 (C_5_2017)
GTIN 4046356731003
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 500,000 g
Tolltariffnummer 85044090
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk