Inline-funksjonsmodul - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Inline analog inngangsmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), to innganger, TC (termoelement), toledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen registrerer du signaler fra vanlige termoelementer.
13 forskjellige termoelementtyper i henhold til DIN EN 60584-1 og DIN 43710 samt en lineær spenningsinngang på -15 mV til +85 mV støttes.

Dine fordeler

  • Tilkobling av termoelementer i henhold til DIN EN 60584-1 og DIN 43710
  • Absolutt- og differansetemperaturmåling (konfigurerbar)
  • Registrering av måleverdier med 16 bit oppløsning
  • Internt og eksternt referansepunkt
  • Lineær inngang -15 mV til +85 mV

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701050
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356689175
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk