I/O-tilleggsmodul - NLC-IO-2AI-2AO-01 - 2701040

I/O-utvidelsesmodul for bruk sammen med en Nanoline-basisenhet. Den har 2 analoge inngangskanaler (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) og 2 analoge utgangskanaler (0...10 V DC, 0/4...20 mA). Maksimalt tre I/O-utvidelsesmoduler kan kobles til en basisenhet.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701040
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDRA -
Katalogside Side 466 (C_8_2015)
GTIN 4046356629522
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 199,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk