Basisenhet - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC Nanoline-basisenhet. Utstyrt med seks digitale inngangskanaler og fire digitale NPN-utgangskanaler. I/O-kanaler kan føyes til, og man kan bruke maksimalt tre I/O-tilleggsmoduler. Ekstra kommunikasjonsmoduler gir nettverksforbindelsesmulighet eller seriell forbindelsesmulighet. Ekstra betjeningsenhet med brukergrensesnitt. Programmering ved hjelp av nanoNavigator.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • En betjeningsenhet kan enten integreres i basisenheten eller installeres desentralt på en vegg
  • Et intuitivt programmeringsspråk for flytskjemadiagrammer og ladder
  • Digitale innganger, releutganger og analoge innganger, inklusive high-speed-tellere, er integrert i basisenheten

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701030
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4046356325370
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 296,500 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk