Motorkobler - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

Elektronisk motorstarter, 1,1 kW tokanals, beskyttelsesgrad IP67

Elektronisk motorkobler, modulelektronikk uten husunderdel, tokanals vendestarter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

PROFINET-motorstarterne er utført som desentral motorstarter med beskyttelsesgrad IP67 og overtar enkle drivoppgaver. Motorstarterne har en tilkobling for nett- og videreføring samt en eller to tilkoblinger til en trefaset asynkronmotor.

En komplett motorstarter består av tre artikler: Motorkobler, husunderdel og PG-nippel (se tilbehør).

- To integrerte CONTACTRON hybridmotorstartere med 1,1 kW
- Protokoller som støttes: SNMPv2, TFTP, PROFINET og LLDP
- To Ethernet-tilkoblinger
- Ti digitale innganger (M12-bøssinger)
- Fire digitale utganger (M12-bøssinger)
- Spesialstålhus i beskyttelsesgrad IP65/IP67

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701007
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 50 (C_5_2017)
GTIN 4046356714341
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 136,000 g
Tolltariffnummer 85371098
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk