Motorkobler - ELR 5030 IP PN - 2701006

Elektronisk motorstarter, 3,0 kW enkanals, beskyttelsesgrad IP67

Elektronisk motorbryter, modulelektronikk uten husunderdel, 1-kanals vendebryter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

PROFINET-motorstarterne er utført som desentral motorstarter med beskyttelsesgrad IP67 og overtar enkle drivoppgaver. Motorstarterne har en tilkobling for nett- og videreføring samt en eller to tilkoblinger til en trefaset asynkronmotor.

En komplett motorstarter består av tre artikler: Motorkobler, husunderdel og Pg-nippel (se tilbehør).

- 1 integrert CONTACTRON hybridmotorstarter med 3,0 kW
- Protokoller som støttes: SNMPv2, TFTP, PROFINET og LLDP
- 2 Ethernet-tilkoblinger
- 10 digitale innganger (M12-bøssinger)
- 4 digitale utganger (M12-bøssinger)
- Spesialstålhus i beskyttelsesgrad IP65/IP67

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701006
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDR -
Katalogside Side 51 (C_5_2017)
GTIN 4046356709644
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,500 kg
Tolltariffnummer 85371098
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk