Inline-funksjonsmodul - IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000

Inline analog inngangsmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), åtte kanaler, TC (termoelement), RTD (motstandssensor), 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen har du en åttekanals inngangsmodul med to lineære motstandsområder for resistive temperatursensorer og et spenningsområdefor termoelementer.
Denne klemmen støtter blant annet– Platina- og nikkelsensorer, f. eks. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 samt Ni 1000 etter standardene EN 60751 og DIN 43760– Alle vanlige termoelementer etter standardene EN 60584-1 og DIN 43710
Kommunikasjonen kan foregå via parameterkanalen (PCP) eller via prosessdata.

Dine fordeler

  • Åtte innganger for temperatursensorer
  • 3-ledertilkobling ved motstandssensorer (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 og andre)
  • 2-ledertilkobling ved termoelementer
  • Intern og ekstern registrering og kompensasjon av referansepunkttemperatur (konfigurerbar)
  • Enkelt strøminngang 1 A for sumstrømomformer i forbindelse med overvåking av varmestrøm
  • Skannetid: 20 ms (for alle kanaler)
  • Maksimalt 50 Hz / 60 Hz undertrykkelse
  • Høy presisjon og god støysikkerhet
  • Temp.stabilitet
  • Temperatur-, spennings- og motstandsmåling med meget høy oppløsning
  • Motstandsverdier (R0) kan forhåndsinnstilles separat via parametrisering
  • De enkelte kanalene kan parametriseres uavhengig av hverandre
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Channel-Scout-funksjoner for optisk kanalmerking under idriftsettelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2701000
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4046356673594
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 234,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk