Sikkerhetsmodul - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Sikkerhetsrettet digital inngangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, til SafetyBridge V3- og PROFIsafe-systemet. Modulen har 8 sikre digitale innganger ved tokanals tilordning og 16 sikre digitale innganger ved enkanals tilordning.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en inngangsmodul i produktserien Inline for bruk hvor som helst innenfor et SafetyBridge- eller PROFIsafe-system. Overføringshastigheten kan stilles inn på 500 kBaud eller 2 MBaud via en bryter på sikkerhetsmodulen. Innenfor en stasjon må overføringshastigheten være den samme overalt. Modulen har åtte sikre digitale innganger ved tokanals tilordning, og 16 digitale innganger ved enkanals tilordning.

Dine fordeler

  • SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700994
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDA4 -
Katalogside Side 297 (C_6_2017)
GTIN 4046356678995
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 222,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk