Startsett - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT startsett inkl. ILC 130 ETH, SafetyBridge-moduler LPSDO og PSDI, koblingspanel, strømforsyning samt tilbehør med prekonfigurert safetyprogram

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

ILC 130 SBT STARTSETT er en sammensetning av maskinvare og et eksempelprosjekt.
Det inneholder komponentene du trenger for å kunne simulere og visualisere funksjonene til et SafetyBridge-system på eksempelprosjektet.
Startsettets maskinvare er komplett oppbygget på en visningstavle og ferdig konfigurert.

Dine fordeler

  • Betjening av systemet via nettleser
  • Enkel oppstart av et SafetyBridge-system uten programmeringsprogram

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700993
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDA4 -
Katalogside Side 296 (C_6_2017)
GTIN 4046356672078
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 492,000 g
Tolltariffnummer 85371091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk