Inline-funksjonsmodul - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Inline effektmåleklemme for direkte måling av AC-strøm opptil 5 A, inklusive nøytrallederstrøm og faselederspenning opptil 400 V AC (fase/nøytralleder) eller 690 V AC (fase/fase) komplett med tilbehør (plugg og merkefelter)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fire innganger, 1 A AC ... 5 A AC for fasestrøm og nøytrallederstrøm
  • Tre innganger for faselederspenning opptil 690 V AC, kan kobles til direkte
  • Måleintervaller kan trigges etter ønske
  • Analyse av harmoniske bølger
  • Fastsettelse av maksimalverdier
  • Driftstimeteller
  • Energimåler
  • Bimetallfilter
  • Korttidsstyring

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700965
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
Katalogside Side 181 (C_6_2017)
GTIN 4046356665919
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk