Berøringsskjerm - TP 3070T CO - 2700914

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 farger , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: CANopen®)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform
  • Korte oppstarttider
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integrert i alle enheter
  • Display i størrelser fra 14,5 cm (5,7") til 30,7 cm (12")
  • Kan utvides med eksternt CF-kort
  • Kan utvides med eksternt CF-kort
  • Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700914
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585361
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 330,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk