Radiosignalmodul - FL WLAN 5100 - 2700718

WLAN Access Point, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger: Combicon for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, tilkoblinger for tre antenner (MIMO-teknologi)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700718
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 452 (C-6-2017)
GTIN 4046356625395
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 578,400 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk