Radiosignalelementer - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Sett til signalsøyle-radiosignalsystemet WIN, består av en master med antenne, tre slaver, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummiføtter og monteringsmaterial for veggmontering av masteren

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Supplering av eksisterende signalsøyler uten ekstra kabling
  • Samtidig registrering av opptil 50 radiosignalelementer
  • Kan brukes parallelt med andre radiosignalanvendelser
  • Rekkevidde for et radiosignalelement ved fri sikt opptil 300 m
  • Feilmelding via e-post mulig
  • Repeater for økt rekkevidde integrert i hvert radiosignalelement

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700679
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356621533
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 518,200 g
Tolltariffnummer 85318095
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk