Antennekabel - FL LCX PIG-EF142-N-N - 2700677

Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder flertrådet, demping 0,3 / 0,5 / 0,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde 0,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel installering grunnet fleksibel innerleder
  • UV-fast
  • Oljefast
  • Halogenfri
  • Flammehemmende

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700677
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NCN2 -
Katalogside Side 475 (C_6_2017)
GTIN 4046356619578
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 88,100 g
Tolltariffnummer 85442000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk