Sikkerhetsmodul - IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - 2700606

Sikkerhetsrettet digital utgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, for SafetyBridge-systemet. Ved to kanaler har modulen fire sikre digitale utganger. Ved en kanal har den åtte sikre digitale utganger.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul i produktserien Inline og benyttes i et SafetyBridge-system. Sikkerhetsmodulen kan benyttes som bestanddel i en Inline-stasjon hvor som helst innenfor et INTERBUS-, EtherCAT®-, DeviceNet™-, CANopen®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Overføringshastigheten kan stilles inn på 500 kBaud eller 2 MBaud via en bryter på sikkerhetsmodulen. Innenfor en stasjon må overføringshastigheten være den samme overalt. Modulen har fire sikre digitale utganger ved tokanals tilordning, og åtte sikre digitale utganger ved enkanals tilordning.

Dine fordeler

  • Generering og overvåking av SafetyBridge-protokoll
  • Behandling av parametrisert sikkerhetslogikk
  • SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700606
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDA4 -
GTIN 4046356585859
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 353,100 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk